BNS 33-12Z-LST-2187 0,3M
Artikelnummer:101194575


Produktmerkmale
- Kontakte einzeln herausgeführt
- Steckverbinder M12 x 1, 8-polig
- Kunststoffgehäuse
- verdeckter Einbau möglich
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- unempfindlich gegen Verschmutzung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen