BNS 40S-12ZG-C 20,0M
Artikelnummer:103009080

Produktmerkmale
- LED-Ausführung
- besonders reinigungsfreundlich durch verdeckte, rückseitige Gewindebohrungen
- Edelstahlgehäuse
- lebensmittelechte Anschlussleitung
- verdeckter Einbau möglich
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- für Nahrungsmittelbereich geeignet