Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Bandschieflauf-Hebel mit Edelstahlrolle 30 mm Durchmesser
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBS-B30-150-RVA
Artikelnummer (Bestellnummer)153030653
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001483
ETIM Nummer, Version 6.0EC001483
Allgemeine Daten
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht342g
Mechanische Daten
Werkstoff der RolleEdelstahl (V2A)
Positionierschritte für den Betätiger10°
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge der Rolle160mm
Durchmesser der Rolle30mm
Länge des Hebels273mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.