Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. Positionsschalter
  2. PS216

PS216

PS216 Druckbolzen S200

PS216 Druckbolzen S200

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Druckbolzen S211

PS216 Druckbolzen S211

  • •Druckbolzen Edelstahl Ø 10,3 mm
  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Druckbolzen S221

PS216 Druckbolzen S221

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Rollendruckbolzen R200

PS216 Rollendruckbolzen R200

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Kunststoffrolle Ø 9,5 mm
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Rollendruckbolzen R201

PS216 Rollendruckbolzen R201

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
  • •mit Edelstahlrolle
Zur Kategorie
PS216 Rollendruckbolzen R210

PS216 Rollendruckbolzen R210

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Rollendruckbolzen R220

PS216 Rollendruckbolzen R220

  • •Kunststoffrolle Ø 9,5 mm
  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Winkelhebel K200

PS216 Winkelhebel K200

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Winkelhebel K210

PS216 Winkelhebel K210

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Winkelhebel K220

PS216 Winkelhebel K220

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Rollenschwenkhebel H200

PS216 Rollenschwenkhebel H200

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Rollenschwenkhebel H202

PS216 Rollenschwenkhebel H202

  • •mit Messingrolle
  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Rollenschwenkhebel H230

PS216 Rollenschwenkhebel H230

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
  • •Hebellänge 28 mm
Zur Kategorie
PS216 Rollenschwenkhebel H236

PS216 Rollenschwenkhebel H236

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
  • •Hebellänge 28 mm
Zur Kategorie
PS216 Rollenschwenkhebel N200

PS216 Rollenschwenkhebel N200

  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Bauform nach EN 50047
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Rollenschwenkhebel N206

PS216 Rollenschwenkhebel N206

  • •Hebellänge 24 bis 66 mm
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Bauform nach EN 50047
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Rollenschwenkhebel N210

PS216 Rollenschwenkhebel N210

  • •Hebellänge 24 bis 66 mm
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Bauform nach EN 50047
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Stabschwenkhebel J200

PS216 Stabschwenkhebel J200

  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Winkelhebel K230

PS216 Winkelhebel K230

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Winkelhebel K240

PS216 Winkelhebel K240

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216 Winkelhebel K250

PS216 Winkelhebel K250

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie