Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. 355
  2. 355 Winkelhebel 3K
355 Winkelhebel 3K

355 Winkelhebel 3K

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • Schaltpunkte nach EN 50041
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
3 Produkte
T3K 355-03Z

T3K 355-03Z

Art.-Nr.: 151148285

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 355-02Z

Z3K 355-02Z

Art.-Nr.: 151085655

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 355-11Z

Z3K 355-11Z

Art.-Nr.: 151084127

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

3 Ergebnisse gefunden