Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. Sicherheitsschalter für drehbare Schutzeinrichtungen
  2. Scharnier-Sicherheitsschalter

Scharnier-Sicherheitsschalter

TV.S 335

TV.S 335

  • •Metallgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • •40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •Betätigungswelle 360° drehbar
Zur Kategorie
TV.S 355

TV.S 355

  • •Metallgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • •66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •Betätigungswelle 360° drehbar
Zur Kategorie
TV8S 521

TV8S 521

  • •Metallgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •scharnierunabhängige Montage
  • •92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • •an der Anschlagseite variabel montierbar
  • •Befestigung durch Nutensteine möglich
  • •2-kanalige wechselseitige Überwachung
  • •Betätigungswelle 360° drehbar
  • •für links oder rechts angeschlagene Türen
  • •zusammensteckbares System (verzahnte Welle)
  • •2 Schalter in einem Gehäuse
Zur Kategorie
TESZ

TESZ

  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Zur Kategorie
TESF

TESF

  • •Metallgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •für links oder rechts angeschlagene Türen
  • •141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • •einfache Montage, passend für alle gängigen Profilsysteme (30 … 60 mm)
Zur Kategorie
TESK

TESK

  • •Metallgehäuse
Zur Kategorie
Zubehör

Zubehör

Zur Kategorie
TV.S 226

TV.S 226

  • •Bauform nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
TV.S 316

TV.S 316

  • •Bauform nach EN 50041
  • •Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • •Kunststoffgehäuse
Zur Kategorie