Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. Sicherheits-Lichtvorhänge/-Lichtgitter
  2. Sicherheits-Lichtvorhänge

Sicherheits-Lichtvorhänge

SLC440AS

SLC440AS

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • •Schutzfeldhöhe 170 mm - 1770 mm
  • •Parametrierbare Ausblend-Funktionen
  • •Statusleuchte integriert
Zur Kategorie