Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.
Ihre Auswahl:
Notwendig
Personalisierter Inhalt
Webanalyse
Externe Medien
Alle akzeptieren
Auswahl akzeptieren
Alle ablehnen
Cookies / Datenschutz
+41 43 311 22 33
Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
Belgien
FR
NL
Brasilien
PT
ES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
EN
FR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DE
EN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DE
FR
IT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schweiz (DE)
Anmelden
Warenkorb
More
422 Gabelhebel 2C
422 Gabelhebel 2C
422 Gabelhebel 2C
Metallgehäuse
1 Kontakt
106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundgerät)
Schutzart IP65
mit Endlagenrastung
Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
Änderung der Betätigungsrichtung durch Umsetzen des Betätigers
Betätiger oberflächengehärtet
1 Produkte
Produkte pro Seite
T2C 422-01Y
Art.-Nr.: 101059651
Positionsschalter