Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. EX-AZ 3350
  2. EX-AZ 3350
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

  • Ex-Zone 22
  • Metallgehäuse
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Türgriff rastend
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Zentrierhilfe „Türfang“ erhältlich
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Sperrzange SZ 415 gegen versehentliches Schließen lieferbar
2 Produkte
EX-AZ 3350-12ZUEK-3D

EX-AZ 3350-12ZUEK-3D

Art.-Nr.: 151214050

EX-Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

Art.-Nr.: 151185216

2 Ergebnisse gefunden