Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. EX-T 335 Rollenschwenkhebel 7H
  2. EX-T 335 Rollenschwenkhebel 7H
EX-T 335 Rollenschwenkhebel 7H

EX-T 335 Rollenschwenkhebel 7H

  • EX-Zone 1 und 21
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
3 Produkte
EX-T4V7H335-11Y

EX-T4V7H335-11Y

Art.-Nr.: 101212066

EX-Positionsschalter

EX-T4V7H335-11Y

EX-T4V7H335-11Y

Art.-Nr.: 151212066

EX-Positionsschalter

EX-T4V7H335-11Y-RMS

EX-T4V7H335-11Y-RMS

Art.-Nr.: 103040754

EX-Positionsschalter

3 Ergebnisse gefunden