Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.

Ihre Auswahl:

+41 43 311 22 33 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger (Archiv)
  1. Archiv
  2. Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger (Archiv)

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger (Archiv)

Archiv
AZ 17

AZ 17

Zur Kategorie
Archiv
AZ 200

AZ 200

Zur Kategorie
Archiv
AZ 201

AZ 201

Zur Kategorie
Archiv
AZ300

AZ300

  • •Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • •3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • •kompakte Bauform
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • •Reihenschaltung
Zur Kategorie
Archiv
AZ 335

AZ 335

  • •Metallgehäuse
  • •hohe Lebensdauer
  • •Universelle Codierung
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • •flächig montierbar
  • •hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • •Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
Zur Kategorie
Archiv
AZ 3350

AZ 3350

Zur Kategorie
Archiv
AZ 355

AZ 355

  • •Metallgehäuse
  • •hohe Lebensdauer
  • •3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • •Universelle Codierung
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • •flächig montierbar
  • •hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • •Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
Zur Kategorie