Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.

Ihre Auswahl:

+41 43 311 22 33 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. Archiv
  2. Sicherheitszuhaltung

Sicherheitszuhaltung

Archiv
AZM 40

AZM 40

Zur Kategorie
Archiv
AZM 161

AZM 161

  • •großer Anschlussraum
  • •4 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Kontakte
  • •hohe Lebensdauer
Zur Kategorie
Archiv
AZM 170

AZM 170

  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •kompakte Bauform
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •hohe Lebensdauer
  • •hohe Zuhaltekraft
Zur Kategorie
Archiv
AZM190

AZM190

  • •Kunststoffgehäuse
  • •hohe Lebensdauer
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •89 mm x 178 mm x 41 mm
  • •Anfahrkopf 4 x 90º drehbar
  • •2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • •Anschlussraum
  • •Schmale Bauform, besonders für die Anbringung an Drehtüren, Aluminiumprofilen und Umzäunungen geeignet
  • •Verschlussmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz
  • •Schraubklemmenanschluss
Zur Kategorie
Archiv
AZM 200

AZM 200

Zur Kategorie
Archiv
AZM 200 D

AZM 200 D

Zur Kategorie
Archiv
AZM 201

AZM 201

Zur Kategorie
Archiv
AZM 201 D

AZM 201 D

  • •2 OSSD-Sicherheitsausgänge zur Schutztürüberwachung
  • •2 OSSD-Sicherheitsausgänge zur Zuhalteüberwachung
  • •symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Hilfsentriegelung
  • •Intelligente Diagnose
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • •Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • •für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • •Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar
  • •Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
Zur Kategorie
Archiv
AZM300

AZM300

Zur Kategorie
Archiv
AZM 400

AZM 400

Zur Kategorie
Archiv
AZM 415

AZM 415

  • •einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • •Metallgehäuse
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •robuste Ausführung
  • •hohe Lebensdauer
  • •2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • •Schraubklemmenanschluss
Zur Kategorie
Archiv
MZM 100

MZM 100

Zur Kategorie
Archiv
MZM 120

MZM 120

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Sicherheitsschalter ist als Anschlag zu nutzen
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • •Variable einstellbare Rastung
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
  • •Intelligente Diagnose
  • •selbstüberwachte Reihenschaltung
Zur Kategorie
Archiv
AZM 150

AZM 150

Zur Kategorie