Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten

Services

  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Termine
  • Presse

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Sichere I/O Module
  2. ASOM-1SO
Archiv
ASOM-1SO

ASOM-1SO

  • Safety-Output-Modul mit Diagnose-Slave
  • Diagnose-Slave (A/B) integriert
    - 1 EDM-Eingang integriert, gespeist aus AS-i
    - 3 freie Eingänge integriert, gespeist aus AS-i
  • Safety-Output mit 1 Freigabekreis integriert
    - 1 Freigabe(n) mit 2 Relaiskontakten 30 V / 3 A DC und 230 V / 3 A AC
  • Hutschienenmontage, Schutzart IP20
1 Produkte
ASOM-1SO-R2
Archiv

ASOM-1SO-R2

Art.-Nr.: 103001349

Sicheres Ausgangsmodul

1 Ergebnisse gefunden