Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 8:00 bis 17:00 Uhr
Produktvergleich
Schmersal
Schweiz (DE)
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
  1. IFL – Efficiency Line
  2. IFL - M8 Efficiency Line
Neu
IFL - M8 Efficiency Line

IFL - M8 Efficiency Line

  • Bauform M8 x 1
  • Edelstahlgehäuse
  • Mit integrierter Diagnose-LED zur Anzeige von Kurzschluss oder Überlast
6 Produkte
Neu
IFL-M8-F-2-S30-11-N-L4

IFL-M8-F-2-S30-11-N-L4

Art.-Nr.: 103056901

Induktiver Näherungsschalter

Neu
IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4

IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4

Art.-Nr.: 103056904

Induktiver Näherungsschalter

Neu
IFL-M8-F-2-S30-11-P-L4

IFL-M8-F-2-S30-11-P-L4

Art.-Nr.: 103056902

Induktiver Näherungsschalter

Neu
IFL-M8-F-2-S30-11-P-ST4M8

IFL-M8-F-2-S30-11-P-ST4M8

Art.-Nr.: 103056905

Induktiver Näherungsschalter

Neu
IFL-M8-NF-4-S30-11-N-L4

IFL-M8-NF-4-S30-11-N-L4

Art.-Nr.: 103056903

Induktiver Näherungsschalter

Neu
IFL-M8-NF-4-S30-11-P-ST4M8

IFL-M8-NF-4-S30-11-P-ST4M8

Art.-Nr.: 103056906

Induktiver Näherungsschalter

6 Ergebnisse gefunden