CSS-T
Artikelnummer:101190026

Produktmerkmale
- für Sensoren
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungCSS-T
Artikelnummer (Bestellnummer)101190026
EAN (European Article Number)4030661355894
eCl@ss Nummer, Version 12.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-44-01-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC002925
ETIM Nummer, Version 6.0EC002925
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
AusführungT-Adapter
Anschluss (elektrisch)1 x Stecker, 5-polig2 x Kupplung, 5- und 8-polig
Bruttogewicht40g
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge56mm
Breite23,5mm
Höhe15mm
Durchmesser des ISO-GewindesM12
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung30VDC
Bemessungsbetriebsstrom2.000mA
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination)Sensoren
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Der T-Adapter CSS-T ermöglicht es, CSS 34-Sensoren in Reihe zu schalten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 20:16