DIM 1.2 24 VAC/DC
Artikelnummer:101126707
Archiv

Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungDIM 1.2 24 VAC/DC
Artikelnummer (Bestellnummer)101126707
EAN (European Article Number)4030661060750
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC001448
ETIM Nummer, Version 6.0EC001448
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht192g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Relais Ausgang (1-kanalig)2
Mechanische Daten
BefestigungFür zwei Bohrungen nach DIN 43660 oder eine Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 50022
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, maximum4 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge75mm
Breite55mm
Höhe110mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Schwingfestigkeit10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Schockfestigkeit10 g / 11 ms
Elektrische Daten
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, minimum50Hz
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, maximum60Hz
Bemessungssteuerspeisespannung24VAC/DC
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Eingangspegel, HIGH-Signal "1"10 V…Ua
Eingangspegel, LOW-Signal "0"0 V…3 V
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum150mA
Ausführung der SchaltelementeRelais mit potentialfreiem Wechslerkontakt
Elektrische Daten - Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-1250VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-15A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Schaltvermögen, maximum250VAC
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.10.2026, 11:53