EDRRS40RT/EFR.EDRRS
Artikelnummer:103007005
Archiv

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Bedienteil aus Metall
- Schlüssel-Entriegelung
- frontseitige Bauhöhe von 35 mm
- Schutzart IP65
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEDRRS40RT/EFR.EDRRS
Artikelnummer (Bestellnummer)103007005
EAN (European Article Number)4030661448602
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0EC001038
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
AusführungFrontplattenmontageNot-Halt Schlagtaster
BauformExterner Sprungmechanismus
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des BedienteilsAluminium, eloxiert
Messing, beschichtet
Messing, beschichtet
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Farbe des Bedienteilsrot und silber
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht60g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
FrontplattenmontageJa
SicherheitsfunktionenJa
Sprungmechanismus externJa
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
Mechanische Daten
EntriegelungSchlüssel-Zug-Entriegelung
Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster100.000Schaltspiele
Betätigungshub5mm
BefestigungMontageflansch ELM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des NOT-HALT25N
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe29mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Durchmesser der Kappe37,5mm
Durchmesser des Bedienkopfes39mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Höhe mit gestecktem Schlüssel35mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 40mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schockfestigkeit30 g / 18 ms
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des NOT-HALT, maximum600/h
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Federelement EFR.EDRRS, ErdungsanschlussLieferumfang mit Montageflansch ELM
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.10.2026, 23:30