EL
Artikelnummer:101006553

Produktmerkmale
- Aufdruck mit Glühlampensymbol
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEL
Artikelnummer (Bestellnummer)101006553
EAN (European Article Number)4250116201068
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC000204
ETIM Nummer, Version 6.0EC000204
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht20g
Mechanische Daten
Montageanweisungaufsteckbar
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum1Nm
Montageflansch-Position3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², starr
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², starr
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge46mm
Breite10mm
Tiefe60mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Versorgungsspannung UB: 24 VAC/DC
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.11.2026, 16:50