Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 8:00 bis 17:00 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. EX-235 Metallgehäuse mit Betätiger
  2. EX-235 Rollenschwenkhebel 1H
Archiv
EX-235 Rollenschwenkhebel 1H

EX-235 Rollenschwenkhebel 1H

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
2 Produkte
EX-ZV1H 235-11Z-3D
Archiv

EX-ZV1H 235-11Z-3D

Art.-Nr.: 101213242

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

EX-ZV1H 235-11Z-3D
Archiv

EX-ZV1H 235-11Z-3D

Art.-Nr.: 151213242

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

2 Ergebnisse gefunden