EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 10M
Artikelnummer:103050104

Produktmerkmale
- Kontakte einzeln herausgeführt
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Kunststoffgehäuse
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- verdeckter Einbau möglich
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- kein mechanischer Verschleiß
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 10M
Artikelnummer (Bestellnummer)103050104
EAN (European Article Number)4030661625959
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-44-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEX (Konformitätserklärung)
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Explosionsschutz-Zonen222
Explosionsschutz-Kategorie3D3G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
HerstellererklärungATEX Zone 2 und 22
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3
GehäusebauformQuader
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht468g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
CodierungJa
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Voraussetzung AuswerteeinheitJa
Anzahl der Öffner2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)25.000.000Schaltspiele
B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO)25.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Aktive Flächeseitlich
BetätigungselementMagnet
Schlagenergie, maximum7J
BewegungsrichtungFrontal zur aktiven Fläche
Mechanische Daten - Schaltabstände
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao5mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar15mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hinweis (Wiederholgenauigkeit R)Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung10m
AnschlussartLeitung
Anzahl der Leitungsadern4
Aderquerschnitt0,25mm²
Aderquerschnitt23AWG
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors13mm
Breite des Sensors88mm
Höhe des Sensors25mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum24VDC
Schaltstrom, maximum0,01A
Schaltleistung, maximum0,24W
Schaltelement2 Öffner (NC)
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Schaltfrequenz, maximum5Hz
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)LED leuchtet, wenn die Schutztür geöffnet ist.
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)EX-BPS 33-3G/D
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.07.2026, 13:29