EX-BNS 40S-12ZG-C
Artikelnummer:103002177

Produktmerkmale
- LED-Ausführung
- besonders reinigungsfreundlich durch verdeckte, rückseitige Gewindebohrungen
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Edelstahlgehäuse
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- verdeckter Einbau möglich
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- kein mechanischer Verschleiß
- für Nahrungsmittelbereich geeignet
- lebensmittelechte Anschlussleitung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen