EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D
Artikelnummer:151190020

Produktmerkmale
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- nur für Positionieraufgaben verwendbar