HDL-BL-WS-940
Artikelnummer:103061613

Produktmerkmale
- hygienegerechtes Design
- beleuchtbar
- blaue, sichtbare Dichtungselemente
- kundenindividuelle Symbolik möglich
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungHDL-BL-WS-940
Artikelnummer (Bestellnummer)103061613
EAN (European Article Number)4030661680422
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0EC000223
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchttaster
BauformRundTastend
Einbaubedingungen (mechanisch)alle Flächen min 3° zur Waagerechten
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des BedienteilsKunststoff
Werkstoff des FrontringEdelstahl (V4A)
Werkstoff des DichtungsbalgesSilikon
Farbe des Bedienteilsweiß
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Dichtungsbalgesblau
Farbe der Dichtungblau
Bruttogewicht48g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Mit Symbol BeschriftungJa
BeleuchtbarJa
Tastend möglich Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
VerdrehsicherungJa
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Entriegelungohne
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
Betätigungshub3,5mm
BefestigungZentralmutter
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum4Nm
Symbol Beschriftung Nummer940
Ausführung der BeschriftungLaser
Typische Betätigungskraft des Drucktasters16N
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite, maximum46mm
Höhe63mm
Einbauhöhe13mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Einbautiefe50mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement
Durchmesser der Tastfläche22mm
Durchmesser des Frontringes45mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß65 x 65mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Kontaktträger SMF
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.10.2026, 11:20