IFL 15-333-11YNG
Artikelnummer:101055048
Archiv

Produktmerkmale
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar!
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Kunststoffgehäuse
- DC 4-Leiter
- schutzisoliert
- Anschlussraum
- Bauform 333
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungIFL 15-333-11YNG
Artikelnummer (Bestellnummer)101055048
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformQuader
Einbaubedingungen (mechanisch)bündig
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff des GehäusedeckelsLuran
Bruttogewicht155g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern4
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn15mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, maximum2 x 1.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors112mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors40mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 60 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch5,5mA
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 60 VDC
Bemessungsbetriebsstrom400mA
SchaltelementSchließer (NO) und Öffner (NC) (antivalent)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutzVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa100Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum1,5V
Strom bei Spannungsfall Ud0,4A
Ausführung der Schaltelementen-schaltend
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Durch Umsetzen des Würfels können 5 Betätigungsflächen gewählt werden. Durch einen Aufkleber kann die gewählte Lage der aktiven Fläche auf dem Gehäuse markiert werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.07.2026, 07:33