IFL 4-12-01STP-1925
Artikelnummer:101105646
Archiv

Produktmerkmale
- Bauform M12 x 1
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungIFL 4-12-01STP-1925
Artikelnummer (Bestellnummer)101105646
EAN (European Article Number)4030661017495
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesMessing
Werkstoff der Gehäusebeschichtungvernickelt
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der MutterMessing, vernickelt
Bruttogewicht32g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum15Nm
Hinweis (Anzugsdrehmoment der Muttern)Im Bereich des Schalenkerns: max. 500 Ncm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn4mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartSteckverbinder M12
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM12
Schlüsselweite17SW
Länge des Sensors57mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung16 ... 38 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch3,5mA
Bemessungsbetriebsspannung16 ... 38 VDC
Bemessungsbetriebsstrom200mA
SchaltelementÖffner (NC)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutzKurzschlussschutzÜberlastschutzVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa500Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum2V
Strom bei Spannungsfall Ud0,2A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.10.2026, 13:52