IFL 4-250-10P 0,28M
Artikelnummer:101195587
Archiv

Produktmerkmale
- Bauform 250
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungIFL 4-250-10P 0,28M
Artikelnummer (Bestellnummer)101195587
EAN (European Article Number)4030661361505
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformQuader
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Bruttogewicht25g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
LeitungstülleNein
Anzahl der Leitungsadern3
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn4mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung0,28m
AnschlussartKabel
Anzahl der Leitungsadern3
Aderquerschnitt0,34mm²
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors12mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors25mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch3mA
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 30 VDC
Bemessungsbetriebsstrom200mA
SchaltelementSchließer (NO)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutzKurzschlussschutzÜberlastschutzVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa1.000Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum1,2V
Strom bei Spannungsfall Ud0,2A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerialsmit 2 Schrauben M3x6 für rückseitige Befestigung
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Es können beliebig viele Geräte nebeneinander montiert werden, ohne dass eine gegenseitige Beeinflussung auftritt.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.07.2026, 23:42