IFL-N-4-12-10P 5M
IFL-N-4-12-10P 5M
Downloads
- Bauform M12
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
IFL-N-4-12-10P 5M |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101147349 |
EAN (European Article Number) |
4030661142685 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002714 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002714 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gehäusebauform |
Zylinder, Gewinde |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
nicht bündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Messing |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
vernickelt |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff |
Werkstoff der Mutter |
Messing, vernickelt |
Bruttogewicht |
158 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Leitungsadern |
3 |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn |
4 mm |
Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
5 m |
Anschlussart |
Kabel |
Anzahl der Leitungsadern |
3 |
Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PUR |
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des Sensors |
M12 |
Länge des Sensors |
56 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +85 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Schutzklasse |
II |
Elektrische Daten
Art des Spannungsbereichs |
DC |
Leerlaufstrom I0, typisch |
17 mA |
Bemessungsbetriebsstrom |
200 mA |
Schaltelement |
Schließer (NO) |
Schutzbeschaltung integriert |
Induktionsschutz Verpolungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz unterdrückter Einschaltfehlimpuls Drahtbruchsicherheit Sprechfunkschutz |
Schaltfrequenz, circa |
800 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum |
2,5 V |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Reststrom Ir, maximum |
0,01 mA |
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status) |
gelbe LED |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.09.2025, 11:46