schmersal_s_icon.png

IFL-N-4-12-10P 5M

Artikelnummer: 101147349

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Byggeform M12

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL-N-4-12-10P 5M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101147349

EAN (European Article Number)

4030661142685

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, med gevind

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Materiale til kapsling

Messing

Materiale af husovertræk

nikkelbelagt

Aktivt område

Plastik

Materiale til møtrikkerne

nikkelbelagt messing

Bruttovægt

158 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Antal, ledningsårer

3

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

4 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

5 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Antal ledningsårer

3

Kvadrat

0,25 mm2

Materiale til kabeldækket

PUR

Mekaniske data - afmåling

ISO-gevind på føler

M12

Længde på føler

56 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +85 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

17 mA

Forsyningsstrøm

200 mA

Koblingselement

Normalt åben kontakt (NO)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Beskyttelse mod polaritetsændring

Overbelastningsbeskyttelse

Kortslutningsbeskyttelse

undertrykket afbryder-til fejlimpuls

Ledningsbruds overvågning

Radiobølge beskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

800 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

2,5 V

Version

P type

Reststrøm

0,01 mA

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 24.08.2025 13.43