schmersal_s_icon.png

IFL-N-4-12-10P 5M

Artikelnummer: 101147349

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Bouwvorm M12

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFL-N-4-12-10P 5M

Artikelnummer (bestelnummer)

101147349

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661142685

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002714

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Cilinder, schroefdraad

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Materiaal van de behuizing

Messing

Materiaal van de bekleding van de behuizing

vernikkeld

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van de moeren

vernikkeld messing

Brutogewicht

158 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal kabeladers

3

Mechanical data - Switching distances

Nominale werkafstand Sn

4 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

5 m

aansluitwijze

Kabel

Aantal kabeladers

3

Aderdoorsnede

0,25 mm2

Materiaal van de kabelmantel

PUR

Mechanische gegevens - Afmetingen

ISO-schroefdraad van de sensor

M12

Lengte van de sensor

56 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +85 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Elektrische gegevens

Type spanningsbereik

DC

Nullaststroom I0, typisch

17 mA

Nominale bedrijfsstroom

200 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

inductieve belasting

Ompolingsbeveiliging

Overlastbeveiliging

Kortsluitbeveiliging

onderdrukt inschakelfoutimpuls

kabelbreukbewaking

Beveiliging voor radiotelefonie

Schakelfrequentie, ca.

800 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanningsval Ud, maximum

2,5 V

Uitvoering

p-schakeling

Lekstroom Ir, maximum

0,01 mA

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 31/07/2025 08:20