schmersal_s_icon.png

IFL-N-4-12-10P 5M

Numéro d'article: 101147349

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Forme M12

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL-N-4-12-10P 5M

Référence d’article (n° de commande)

101147349

EAN (European Article Number)

4030661142685

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Cylindre, filet

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Laiton

Matériau du revêtement du boîtier

nickelé

Surface active

Plastique

Matériau de écrous

laiton, nickelé

Poids brut

158 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de conducteurs de câble

3

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

4 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

5 m

Connecteur de raccordement

Câble

Nombre de conducteurs de câble

3

Section des conducteurs

0,25 mm2

Matériau de la gaine de câble

PUR

Données mécaniques - Dimensions

Pas ISO du capteur

M12

Longueur du capteur

56 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +85 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Données électriques

Type of voltage range

DC

Courant hors charge électrique, maximum

17 mA

Courant permanent

200 mA

Elément de commutation

Contact NO

Circuit de protection intégré

protection contre les charges inductives parasitaires

Protection contre l'inversion de la polarité

Protection contre les surcharges

Fusible recommandé

suppression d'une fausse impulsion d'enclenchement

surveillance des ruptures de fils

Protection de transmission vocale

Fréquence de commutation, env.

800 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Chute de tension Ud, max.

2,5 V

Exécution

commutation P

Courant restant

0,01 mA

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

LED jaune

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 21.08.2025 05:26