LKF 2 PW 2M
Artikelnummer:161189190

Produktmerkmale
- einpedalig
- Kunststoffgehäuse
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungLKF 2 PW 2M
Artikelnummer (Bestellnummer)161189190
EAN (European Article Number)4030661346526
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-18
ETIM Nummer, Version 7.0EC001258
ETIM Nummer, Version 6.0EC001258
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des Gehäusesschlagfester Thermoplast
Werkstoff des PedalsKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht360g
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... +70 °C
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum250VAC
Schaltstrom, maximum5A
Schaltleistung, maximum1.250W
SchaltprinzipSprungschaltung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.10.2026, 00:28