M 630-11-2-C-A17
Artikelnummer:101061426

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- Löt-, Steck- oder Universalanschluss
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungM 630-11-2-C-A17
Artikelnummer (Bestellnummer)101061426
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff des BetätigersKunststoff, Thermoplast
Werkstoff des HebelsEdelstahl
Bruttogewicht7g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementHebel Form A
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Kontaktöffnungsweite0,9 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Schaltpunktwiederholgenauigkeit0,05mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartLötanschluss
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP00
Umgebungstemperatur-30 ... +120 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1360VDC
SchaltelementWechsler mit Einfachunterbrechung
SchaltprinzipSprungschaltung mit Reibkontakt
Prelldauer, maximum5ms
Maximale Schalthäufigkeit10.000/h
Umschaltzeit, maximum30ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.07.2026, 12:30