schmersal_s_icon.png

M2R 660-11-K-Y 8,0M

Artikelnummer: 101087042

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • ohne Befestigungsflansch
  • Gummigehäuse
  • Löt- und Flachsteckanschluss
  • Metallummantellung

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

M2R 660-11-K-Y 8,0M

Artikelnummer (Bestellnummer)

101087042

EAN (European Article Number)

4030661265223

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

synthetisches Kautschuk (NBR), Hülle aus nichtrostenden Stahlblech

Werkstoff des Betätigers

Nichtrostender Stahl

Bruttogewicht

620 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Mechanische Daten

Betätigungselement

Rollenteleskopdruckbolzen 2R

Werkstoff der Rolle

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Mechanische Lebensdauer, minimum

3.000.000 Schaltspiele

Betätigungskraft

8 N

Kontaktöffnungsweite

0,4 mm

Rückstellkraft, minimum

2 N

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

1 mm/min

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

8 m

Anschlussart

Leitung

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

0,75 mm²

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-30 ... +80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

1 A

Schaltelement

Wechsler mit Einfachunterbrechung

Schaltprinzip

Sprungschaltung mit Reibkontakt

Maximale Schalthäufigkeit

30.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Beschreibung des Bauteils:Mikroschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 1. Februar 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.08.2025, 03:49