M3R 330-11Y-M20
Artikelnummer:131161735

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
- geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- silikonfrei
- bewährt im Kraftwerkseinsatz
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- mit Faltenbalg zum Schutz gegen grobe Verschmutzung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen