MONTAGESATZ AZM 161 R/P
Artikelnummer:101149213

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMONTAGESATZ AZM 161 R/P
Artikelnummer (Bestellnummer)101149213
EAN (European Article Number)4030661150444
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002594
ETIM Nummer, Version 6.0EC002594
Allgemeine Daten
Bruttogewicht840g
Mechanische Daten
MontageanweisungEinbau rechtwinklig zur Schutztür
Lieferumfang
Lieferumfang des MontagematerialsBefestigungsplatte AZ 16/AZM 161Befestigungswinkel AZM 161Linsenschraube M5 x 10 nach ISO 7380Linsenschraube M5 x 16 nach ISO 7380Scheibe DIN 125-5,3Senkschraube M5 x 16 DIN 7991U-Profil AZM 161
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die Montagebausätze sind nur in Verbindung mit Betätiger AZM 161-B6 zu verwenden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.07.2026, 00:15