MR 330-11Y-M20-1366
Archiv
Artikelnummer:101162603

Produktmerkmale
- temperaturbeständige Ausführung (bis 160°C)
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
- geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- silikonfrei
- bewährt im Kraftwerkseinsatz