MS 6600-11-K-Y 3,5M -1326-8
Artikelnummer:
101187096
MS 6600-11-K-Y 3,5M -1326-8
Artikelnummer:
101187096
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | Halbrunde Gummikalotte |
1S | Teleskopdruckbolzen |
2S | Teleskopdruckbolzen |
2R | Rollen-Teleskopdruckbolzen |
(2) | |
ohne | ohne Befestigungsflansch |
0 | mit Befestigungsflansch (nur für S) |
(3) | |
U | Mit Rolle quer zur Schalterachse (nur für 2R) |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- mit Befestigungsflansch
- Gummigehäuse
- Löt- und Flachsteckanschluss
- Metallummantellung
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MS 6600-11-K-Y 3,5M -1326-8 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101187096 |
EAN (European Article Number) |
4030661335070 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
synthetisches Kautschuk (NBR), Hülle aus nichtrostenden Stahlblech |
Bruttogewicht |
290 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Halbrunde Gummikalotte |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
3.000.000 Schaltspiele |
Betätigungskraft |
13 N |
Kontaktöffnungsweite |
0,4 mm |
Rückstellkraft, minimum |
1,5 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
1 mm/min |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
3,5 m |
Anschlussart |
Leitung |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
0,75 mm² |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
50 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
1 A |
Schaltelement |
Wechsler mit Einfachunterbrechung |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung mit Reibkontakt |
Maximale Schalthäufigkeit |
30.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm) |
Sprachfilter
Datenblatt
CCC-Zertifikat
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Beschreibung des Bauteils: | Mikroschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 1. Februar 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.02.2025, 16:00