MS-AZM 200ST-T-1P2PWA-2568
Archiv
Artikelnummer:103005000

Produktmerkmale
- Zuhaltungs-Überwachung
- Steckverbinder M23, 12-polig
- Frei belegbarer Taster und LED
- Kunststoffgehäuse
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- selbstüberwachte Reihenschaltung
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
- Intelligente Diagnose
- Hilfsentriegelung