MSP 452-11/11Y
Artikelnummer:101058299
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- 2 Leitungseinführungen
- 4 Kontakte
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMSP 452-11/11Y
Artikelnummer (Bestellnummer)101058299
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesGrauguss, verzinkt
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht1.775g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Schließer2
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum3.000.000Schaltspiele
Kontaktöffnungsweite2 x 0,5 mm
Betätigungsdrehmoment0,2Nm
Art der WellenbefestigungVollwelle
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20 x 1,5
Hinweis (Leitungseinführung)mit Stopfen
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt12AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors64mm
Breite des Sensors118mm
Höhe des Sensors174mm
Länge der Welle30mm
Durchmesser der Welle10mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSprungschaltung
Prelldauer, maximum43.221ms
Umschaltzeit, maximum10ms
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die Spindelumdrehungen sind durch Verstellen der Kontakteinsätze zwischen 4 und 55 Umdrehungen einstellbar. Der Überlauf nach jeder Seite beträgt min. 5 Umdrehungen.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.10.2026, 17:01