NKF1-1PWZ-B-2M
Artikelnummer:103003074

Produktmerkmale
- 1 Kontakt
- einpedalig
- Ausführung einpedalig
- Kleine, flache Bauform
- modernes symetrisches Design
- mit Anschlussleitung, 2 m
- Kontaktvarianten bestehend aus Wechsler- oder Schließerkontakten
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNKF1-1PWZ-B-2M
Artikelnummer (Bestellnummer)103003074
EAN (European Article Number)4030661427782
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-18
ETIM Nummer, Version 7.0EC001258
ETIM Nummer, Version 6.0EC001258
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des Gehäusesschlagfester Thermoplast
Werkstoff des PedalsABS Thermoplast
Farbe des GehäusesRAL 9006 (Weißaluminium)
RAL-Farbe des Pedals9005
Farbe des Pedalsschwarz
Bruttogewicht440g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Wechsler1
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartAnschlussleitung
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite77mm
Höhe49mm
Tiefe123mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Elektrische Daten
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15240VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltelementWechsler (NO/NC)
SchaltprinzipSprungschaltung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.07.2026, 03:39