NSK2/V4A
Artikelnummer:103061693

Produktmerkmale
- Für Drucktaster und Leuchtdrucktaster geeignet
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungNSK2/V4A
Artikelnummer (Bestellnummer)103061693
EAN (European Article Number)4030661675732
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-25
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-25
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-25
ETIM Nummer, Version 7.0EC000624
ETIM Nummer, Version 6.0EC000624
Allgemeine Daten
AusführungNot-Halt Schutzkragen
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des BügelsEdelstahl (V4A)
Farbe des Bügelssilber
Bruttogewicht100g
Mechanische Daten
Befestigungrückseitige Befestigungslöcher
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M5
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge52mm
Breite76mm
Höhe40mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.11.2026, 11:36