PS-H232
Artikelnummer:103059585

Produktmerkmale
- Messingrolle Ø 16 mm
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Funkenarm und korrosionsbeständig für Spezialanwendungen
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPS-H232
Artikelnummer (Bestellnummer)103059585
EAN (European Article Number)4030661664996
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001483
ETIM Nummer, Version 6.0EC001483
Allgemeine Daten
Antriebsform gemäß EN 50047A
Werkstoff des HebelsEdelstahl
Bruttogewicht66g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Modularer AufbauJa
Mechanische Daten
Werkstoff der RolleMessing
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, maximum1m/s
Betätigungsgeschwindigkeit bei Schleichschaltung, minimum60mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit bei Sprungschaltung, minimum10mm/min
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge68,5mm
Breite16,5mm
Höhe41,5mm
Breite der Rolle5mm
Durchmesser der Rolle16mm
Länge des Hebels36mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.11.2026, 01:13