PS116-Z11-L200-J200
Artikelnummer:103047779


Produktmerkmale
- Anschlussleitung unten, 2 m
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Kunststoffgehäuse
- Symmetrisches Gehäuse
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Schutzart IP66, IP67
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
- Bauform nach EN 50047