PS116-Z11-L200-N200
Artikelnummer:103006646


Produktmerkmale
- Anschlussleitung unten, 2 m
- Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
- Kunststoffgehäuse
- mit Kunststoffrolle
- längenverstellbar in 2 mm Schritten
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar