PS116-Z12-LR200-H200
Artikelnummer:103006593


Produktmerkmale
- Anschlussleitung rechts, 2 m
- Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
- Kunststoffgehäuse
- Symmetrisches Gehäuse
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Schutzart IP66, IP67
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar