Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 8:00 bis 17:00 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. PS215
  2. PS215 Rollendruckbolzen R201
PS215 Rollendruckbolzen R201

PS215 Rollendruckbolzen R201

  • Edelstahlrolle Ø 9,5 mm
  • Metallgehäuse
  • Bauform nach EN 50047
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • mit LED erhältlich
3 Produkte
PS215-T02-R201-T

PS215-T02-R201-T

Art.-Nr.: 103045465

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-T12-R201

PS215-T12-R201

Art.-Nr.: 103059839

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-Z12-R201

PS215-Z12-R201

Art.-Nr.: 103059840

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

3 Ergebnisse gefunden