PS215-Z12-G-ST-J200
Artikelnummer:103053910

Produktmerkmale
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Metallgehäuse
- Bauform nach EN 50047
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- Betätigungselement aus Kunststoff
- Durchmesser Betätigungselement 6 mm
- mit LED erhältlich