PS215-Z12-G-ST-N200
Artikelnummer:103053911

Produktmerkmale
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
- Metallgehäuse
- Bauform nach EN 50047
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- längenverstellbar in 2 mm Schritten
- mit LED erhältlich