Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 8:00 bis 17:00 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. PS315
  2. PS315 Rollenschwenkhebel N300
PS315 Rollenschwenkhebel N300

PS315 Rollenschwenkhebel N300

  • Metallgehäuse
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Bauform nach EN 50041
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich
12 Produkte
PS315-T11-N300

PS315-T11-N300

Art.-Nr.: 103015125

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-T12-N300

PS315-T12-N300

Art.-Nr.: 103015126

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-Z11-N300

PS315-Z11-N300

Art.-Nr.: 103015108

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-Z12-N300

PS315-Z12-N300

Art.-Nr.: 103015109

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-T03-N300

PS315-T03-N300

Art.-Nr.: 103031948

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-T11-N300-I

PS315-T11-N300-I

Art.-Nr.: 103031669

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-Z02-N300

PS315-Z02-N300

Art.-Nr.: 103031909

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-Z11-N300-I

PS315-Z11-N300-I

Art.-Nr.: 103032159

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-Z11-N300-U6-X18I

PS315-Z11-N300-U6-X18I

Art.-Nr.: 103028169

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-Z11-ST-N300

PS315-Z11-ST-N300

Art.-Nr.: 103031883

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-Z12-N300-T

PS315-Z12-N300-T

Art.-Nr.: 103039349

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-Z12-G-ST-N300

PS315-Z12-G-ST-N300

Art.-Nr.: 103043381

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

12 Ergebnisse gefunden