PS315-T20-H312-2967
Artikelnummer:103033764


Produktmerkmale
- Deckelschraube aus nichtrostendem Stahl
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- mit Messingrolle
- Metallgehäuse
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- Bauform nach EN 50041
- mit LED erhältlich